Axolute inter à badge 230V sans touche 2 mod
AXOLUTE
BTICINO
Axolute inter à badge 230V sans touche 2 mod
Réf. H4549
EAN.
8005543441695
Axolute inter à badge 230V sans touche 2 mod
1
Groupe produit : B31
99,98 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Autre |
---|---|
Type de commande | Carte hôtel |
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 0 |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Autre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Couleur de l'opérateur de commutation | Autre |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Oui |
Fonction d'éclairage | Autre |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non disponible |
Tension nominale | 230 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 2 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 2 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Profondeur d'appareil | 20 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -10-55 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez