![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-H4380N-WEB-R.jpg)
Axolute éclairage extractible avec fonction on/off - 2 mod.
AXOLUTE
BTICINO
Axolute éclairage extractible avec fonction on/off - 2 mod.
Réf. H4380N
EAN.
8005543540084
Axolute éclairage extractible avec fonction on/off - 2 mod.
1
Groupe produit : B31
124,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Type de pictogramme | Autocollant |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Autre |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC |
---|---|
Tension nominale (Un) | 110-240 V |
Courant nominal | 450-450 mA |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temps d'opération nominal | 2-2 h |
Largeur | 45 mm |
Hauteur/profondeur | 43 mm |
Longueur | 45 mm |
Largeur d'encastrement | 45 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 39 mm |
Longueur d’encastrement | 45 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez