AXOLUTE - DISJ 1P+N 10A 3KA SOMBRE
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - DISJ 1P+N 10A 3KA SOMBRE
Réf. HS4301/10
EAN.
8012199746722
AXOLUTE - DISJ 1P+N 10A 3KA SOMBRE
1
Groupe produit : B31
89,02 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 44.5 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Nombre de pôles (total) | 1 |
Nombre de pôles protégés | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 1 |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Largeur en nombre de modules | 22.3 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Température ambiante en fonctionnement | -5-50 °C |
Section de raccordement cable rigide | 2.5-2.5 mm² |
Largeur | 22.3 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 44.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez