Ce produit n'est plus disponible
AXOLUTE-DBLE POUS 1P NO 16A .
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE-DBLE POUS 1P NO 16A .
Réf. HS4036
EAN.
8012199758848
AXOLUTE-DBLE POUS 1P NO 16A .
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Modèle | Contact à poussoir en série |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 2 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Avec éclairage | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 9004 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur d'appareil | 22.5 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 38 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 28 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez