Axolute connecteur FO 1 mod Blanc - SC duplex
AXOLUTE
BTICINO
Axolute connecteur FO 1 mod Blanc - SC duplex
Réf. HD4268SC
EAN.
8012199983967
Axolute connecteur FO 1 mod Blanc - SC duplex
1
Groupe produit : B31
54,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Type de connecteur | SC duplex |
Couleur | Blanc |
Plaque centrale | Oui |
Avec zone de texte | Non |
---|---|
Décharge de câble de traction | Non |
Stock de connexions enroulées | Non |
Direction de sortie | Droit |
Protection contre la poussière | Shutter |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez