Axolute aliment. 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules antr
AXOLUTE
BTICINO
Axolute aliment. 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules antr
Réf. HS4285C2
EAN.
8005543488591
Axolute aliment. 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules antr
1
Groupe produit : B31
64,17 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Nombre de ports USB-A | 2 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Tension de fonctionnement | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 3000 mA |
Tension de sortie | 5-5 V |
Consommation d'énergie | 0.068 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7015 |
Largeur d'appareil | 45.1 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 41.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Sans fil | Non |
Profondeur d'encastrement | 42 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Power Delivery | Non |
Courant d'alimentation | 0.5-0.5 A |
Consommation en veille | 0.07 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez