Aller au contenu principal
Logo print

Axolute AIR plaque 3 mod. blanc mat

AXOLUTE AIR BTICINO

Axolute AIR plaque 3 mod. blanc mat

Réf. HW4803AW EAN. 8005543529300

Axolute AIR plaque 3 mod. blanc mat

1
Groupe produit : B31
36,61 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 3
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 3
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 0
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 3
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Aluminium
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9016
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK00
Type de fixation À clipser
Largeur 122 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 3.5 mm
Largeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

1 document
PEP