![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HW/BT-HW4819XN-WEB-F.jpg)
Axolute AIR plaque 2 modules eclipse
AXOLUTE AIR
BTICINO
Axolute AIR plaque 2 modules eclipse
Réf. HW4819XN
EAN.
8005543596241
Axolute AIR plaque 2 modules eclipse
1
Groupe produit : B31
41,40 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 2 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 0 |
Nombre d'unités, verticales | 2 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 0 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 2 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 122 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 3.5 mm |
Largeur d'encastrement | 122 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |