Ce produit n'est plus disponible
AXOLUTE - 2 POUSS INTERBLOQUES 2 MODULES BLANC
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - 2 POUSS INTERBLOQUES 2 MODULES BLANC
Réf. HD4037M2
EAN.
8012199987866
AXOLUTE - 2 POUSS INTERBLOQUES 2 MODULES BLANC
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Contact à poussoir unipolaire |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Bascule/rocker |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Type de fixation | Autre |
Type de connexion | Borne à vis |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 2 |
Largeur d'appareil | 45.1 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 42 mm |
Profondeur d'encastrement | 42 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez