Axo prise TV passage 1 mod-blanc/Tech/anthr.
AXOLUTE
BTICINO
Axo prise TV passage 1 mod-blanc/Tech/anthr.
Réf. H4202P14
EAN.
8005543574928
Axo prise TV passage 1 mod-blanc/Tech/anthr.
1
Groupe produit : B31
41,24 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte/prise de passage |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 14 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Atténuation de passage à 860 MHz | 2 dB |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermodurci |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 22.3 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 25 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 25 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez