AX - Inter auto PIR
AXOLUTE
BTICINO
AX - Inter auto PIR
Réf. HS4434
EAN.
8005543442555
AX - Inter auto PIR
1
Groupe produit : B31
178,70 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Régulation de la lumière | Non |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Oui |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 1.2 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Non |
Commutateur de pontage | Non |
Largeur de portée max. | 8 m |
Longueur de portée max. | 8 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 3 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Avec voyant | Non |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 5 s |
Angle de détection horizontal | 180-180 ° |
Luminosité de déclenchement | 5-1275 lx |
Puissance de coupure max. | 400 W |
Température | -5-45 °C |
Commande auxiliaire possible | Non |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Interrupteur automatique | Oui |
Documentation
5 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez