AX - Détecteur mouvem. Blanc
MYHOME
BTICINO
AX - Détecteur mouvem. Blanc
Réf. HD4659
EAN.
8005543442616
AX - Détecteur mouvem. Blanc
1
Groupe produit : B08
196,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Mode de pose | Encastré |
Régulation de la lumière | Oui |
Commande HVAC | Non |
Interconnectable | Non |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Hauteur de montage | 1.2 m |
Largeur de portée max. | 6 m |
Longueur de portée max. | 8 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 6 m |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Spécial animaux | Non |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Non |
Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir | Non |
---|---|
Avec éclairage d'orientation | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Commutateur de sélection | Oui |
Durée de marche min. | 30 s |
Durée de marche max. | 15359 min |
Angle de détection horizontal | 0-140 ° |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Sélectionnez