![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-343053-WEB-R.jpg)
AVT - Visière anti-pluie pour Linea 3000 noir
LINEA3000
BTICINO
AVT - Visière anti-pluie pour Linea 3000 noir
Réf. 343053
EAN.
8005543674987
AVT - Visière anti-pluie pour Linea 3000 noir
Groupe produit : B02
84,13 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau de la façade | Aluminium |
---|---|
Hauteur de la façade | 205 mm |
Largeur de la façade | 122 mm |
Profondeur d'encastrement | 46 mm |
Mode de pose | Saillie |
Technique d'installation | Autre |
Couleur | Noir |
Classe de protection (IP) | IP54 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez