![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350325-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Support 2 modules Robur
SFERA
BTICINO
AVT - Support 2 modules Robur
Réf. 350325
EAN.
8005543455425
AVT - Support 2 modules Robur
Groupe produit : B02
48,87 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Autre |
---|---|
Nombre d'unités | 2 |
Sens de montage | Vertical |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9006 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures