![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/351315-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Plaque frontale 351300 1 bouton Robur
SFERA
BTICINO
AVT - Plaque frontale 351300 1 bouton Robur
Réf. 351315
EAN.
8005543462126
AVT - Plaque frontale 351300 1 bouton Robur
Groupe produit : B02
94,56 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 1 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Laiton |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Type de fixation | Autre |
Largeur | 113 mm |
Hauteur | 91 mm |
Profondeur | 17.1 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez