Ce produit n'est plus disponible
AVT - Moniteur couleur Classe300V13E anthracite
SFERA
BTICINO
AVT - Moniteur couleur Classe300V13E anthracite
Réf. 344613
EAN.
8005543535011
AVT - Moniteur couleur Classe300V13E anthracite
Prix sur demande
Unité d'emballage
20 pièces
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Encastré |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Oui |
Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
Autre(s) commande(s) possible(s) | Oui |
Mains libres | Oui |
Ouvre-porte automatique | Oui |
Couleur | Anthracite |
Arrêt automatique d'appel | Oui |
---|---|
Communication interne | Oui |
Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Largeur | 194 mm |
Hauteur | 162 mm |
Profondeur | 22 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
10 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez
D'autres ont aussi consulté
D'autres ont aussi consulté
Produits associés
Également intéressant
Foire aux questions
- L'application Dorr Entry for Classe 300x Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application Dorr Entry for Classe 300x utilise un ensemble de services de Google pour fonctionner, elle n'est donc pas compatible avec un autre univers d'applications et de services. Les modèles pour lesquels l'application Dorr Entry for Classe 300x n'est pas compatible sont les suivants :Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30Consulter la foire aux questions
Comment ouvrir le portier Classe 300X connecté à partir de l'application Door Entry for CLASSE300X ?
Pour ouvrir la porte de votre portier Classe 300X connecté via l'application, il ne faut pas appuyer sur le symbole de la serrure, mais le faire glisser à l’écran.Consulter la foire aux questions- Vous pouvez gérer 1 portier Classe 300X connecté maximumConsulter la foire aux questions
- Si le Classe 300X connecté est déjà rattaché à un autre compte, ce dernier doit inviter votre compte via l'application Door Entry for CLASSE300X.Consulter la foire aux questions
- IOS 9.3 ou ultérieur ; Android 4.1 ou ultérieur.Consulter la foire aux questions