AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 2 boutons-poussoirs
SPRINT L2
BTICINO
AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 2 boutons-poussoirs
Réf. 366821
EAN.
8005543503683
AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 2 boutons-poussoirs
Groupe produit : B02
262,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Non |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 2 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Encastré |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Encastré |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Nombre max. de postes intérieurs | 1 |
Nombre max. de platines de rue | 0 |
Protocole d'image | PAL |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Non |
Mains libres | Non |
Avec fonction jour/nuit | Non |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Caméra ajustable manuellement | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 78 mm |
Hauteur | 194 mm |
Profondeur | 54.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
---|---|
Tension nominale (Un) | 12-270 V |
Courant d'alimentation | 0.25-4 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 250 mA |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 0.28-1 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 50-100 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 1 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Non applicable |
Réglage de la luminosité de l'écran | Non |
Réglage du contraste de l'écran | Non |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Non applicable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 1000 m |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
1 document
PEP
Sélectionnez