AVT - Alimentation 600mA
SFERA
BTICINO
AVT - Alimentation 600mA
Réf. 346040
EAN.
8005543480700
AVT - Alimentation 600mA
Groupe produit : B02
104,60 €
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
Application | Autre |
---|---|
Tension d'entrée | 240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de courant | DC |
Tension de sortie | 27 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 106 mm |
Profondeur | 67 mm |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Circuit intégré d'ouverture de porte | Non |
Fonction de commande | Non |
Fonction d'évaluation | Non |
Affichages de service | Non |
Mode de pose | Autre |
Blocage de la programmation | Non |
Documentation
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez