Aller au contenu principal
Logo print

AV - Kit vidéo 1 BP Linea 3000 + Classe100V16E

CLASSE100 BTICINO

AV - Kit vidéo 1 BP Linea 3000 + Classe100V16E

Réf. 364612 EAN. 8005543631102

AV - Kit vidéo 1 BP Linea 3000 + Classe100V16E

Groupe produit : B02
713,00 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Avec vidéo Oui
Nombre de postes intérieurs 1
Nombre de platines de rue 1
Technique d'installation Système bus
Mode de pose du poste intérieur Saillie
Couleur du poste intérieur Blanc
Mode de pose de la platine de rue Saillie
Matériau de la platine de rue Aluminium
Couleur de la platine de rue Gris
Nombre max. de postes intérieurs 2
Nombre max. de platines de rue 2
Protocole d'image PAL
Peut être connecté à un smartphone Non
Communication interne Oui
Mains libres Oui
Avec fonction jour/nuit Oui
Angle d'ouverture de la camera 105 °
Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
Avec fonction mémoire Non
Caméra ajustable manuellement Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 164 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 20.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK10
Classe de protection (IP) IP54
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension DC
Tension nominale (Un) 18-27 V
Courant d'alimentation 0.030-0.35 A
Fréquence 0-0 Hz
Niveau sonore 81 dB
Consommation en veille 30 mA
Traitement antimicrobien Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 0.1-2.5 mm²
Equipé de prise(s) USB Oui
Equipé de visière de protection antipluie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Mode de pose Montage en drapeau
Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
Mode de commande Sans fil
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Ajout de postes additionnels Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Oui
Portier avec Application mobile Oui
Nombre de sonneries 16
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
Résolution de l'écran Autre
Réglage de la luminosité de l'écran Oui
Réglage du contraste de l'écran Oui
Type de caméra Orientable
Distance max entre platine et poste intérieur 600 m
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE11114AB.pdf pdf (13.13 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-01282-V01.01-EN.pdf pdf (0.89 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails