-
Montage d'appareils
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Fonction
-
Fonction
-
Fonction
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Montage d'appareils
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Fonction
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406287-WEB-R.jpg)
DX³ décl auton. bp ouvert 230v + batt - 1,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406280_pw_237341.jpg)
DX³ décl min. tension 24/48V 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/406282-LEGRAND-1000.jpg)
DX³ décl min. tension 230V 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-15/LG-406276-WEB-R.jpg)
Décl. émission DX³ 12/48V 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406278-WEB-R.jpg)
Décl. émission DX³ 110/415V 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406286-LEGRAND-1000.jpg)
Déclencheur de tension POP DX³ - 275V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406285-WEB-R.jpg)
batterie rechange déclencheur réf.406284
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406264-WEB-R.jpg)
Contact auxiliaire + défaut 6A - 250 V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406256-WEB-R.jpg)
Ct aux invers. modifiable DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406252-WEB-R.jpg)
Contact signal défaut DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406250-WEB-R.jpg)
Contact auxiliaire invers. DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
Prix indicatif (hors TVA)