Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Montage d'appareils
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406264-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Réf. 406264
Contact auxiliaire + défaut 6A - 250 V - 1 module
36,51 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406256-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Réf. 406256
Ct aux invers. modifiable DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
31,96 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406252-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Réf. 406252
Contact signal défaut DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
28,55 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406250-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Réf. 406250
Contact auxiliaire invers. DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
23,14 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.