Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Noyau annulaire
-
Adapté à un montage sur platine
-
Tension secondaire 1
-
Adapté à un montage sur rail
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
LEGRAND
AUTOTRANSFO
Réf. 042268
Autotransfo mono prot - 8000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
1 973,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
AUTOTRANSFO
Réf. 042267
Autotransfo mono prot - 6300VA 400/230 V ou 230-400 V révers
1 597,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
AUTOTRANSFO
Réf. 042266
Autotransfo mono prot - 4000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
1 162,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
AUTOTRANSFO
Réf. 042265
Autotransfo mono prot - 3150VA 400/230 V ou 230-400 V révers
1 035,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.