![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-142209-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot-100000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
AUTOTRANSFO
LEGRAND
Autotransfo trip.prot-100000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Réf. 142209
EAN.
3414970544773
Autotransfo trip.prot-100000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
1
Groupe produit : 20
7 725,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Oui |
Tension primaire 1 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 230-230 V |
Type de commutation | YY |
Puissance nominale | 100000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 1.5 % |
---|---|
Largeur | 590 mm |
Hauteur | 650 mm |
Profondeur | 500 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez