Ce produit n'est plus disponible
AUTOCLICGC - ECLISSE RAPIDE
CABLOFIL
LEGRAND
AUTOCLICGC - ECLISSE RAPIDE
Réf. CM558283
EAN.
3599075582834
AUTOCLICGC - ECLISSE RAPIDE
6
Prix sur demande
Unité d'emballage
50 pièces
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Oui |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Encliquetable |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 50-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 50-50 mm |
Longueur | 249 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Zinc |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Sélectionnez