Attache susp. AS 1000N ZnNi
CABLOFIL
LEGRAND
Attache susp. AS 1000N ZnNi
Réf. CM350582
EAN.
3414971194434
Attache susp. AS 1000N ZnNi
Groupe produit : V11
6,33 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 45.8 mm |
---|---|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 34.3 mm |
Diamètre | 11.7 mm |
Taille de filetage (métrique) | 12 |
Modèle | Profil de support |
Charge maximum supportée | 1000 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé |
Couleur | Zinc |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez