Attache couvercle universal Inox316
SWIFTS
LEGRAND
Attache couvercle universal Inox316
Réf. LFCCSM8
EAN.
5012774482154
Attache couvercle universal Inox316
Groupe produit : V07
22,93 €
/
pièce
Unité d'emballage
30 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à un caniveau à grille | Non |
---|---|
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez