![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035205-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic inox 600x400x250mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 12
ATLANTIC
LEGRAND
Atlantic inox 600x400x250mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 12
Réf. 035205
EAN.
3245060352059
Atlantic inox 600x400x250mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 12
1
Groupe produit : 18
1 217,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Unique |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Oui |
Hauteur | 600 mm |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 250 mm |
Profondeur d'encastrement | 255 mm |
Profondeur intérieure | 230 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 1 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 1 mm |
---|---|
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Avec cadre/support de montage | Non |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Classe de protection | I |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Maintien de fonction | Autre |
Documentation
7 documents
Guide technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Guide technique
6 documents
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
Agrément
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Agrément
OC / CB-FR701269
(0.39 Mo)
Agrément
UL listed cULus-20150526-E164087
(0.39 Mo)
Sélectionnez