ATLANTIC BOX 300X300X120
Atlantic
Legrand
ATLANTIC BOX 300X300X120
Réf. 35608
EAN.
3245060356088
Groupe produit : 18
11 992,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Couvercle |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Sans |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Non |
Hauteur | 300 mm |
Largeur | 300 mm |
Profondeur | 120 mm |
Profondeur d'encastrement | 120 mm |
Profondeur intérieure | 116 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 0.9 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 0.9 mm |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Type de traitement de la surface | Revêtement par poudre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Classe de protection | I |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Maintien de fonction | Autre |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Guide technique
1 document
PEP
Sélectionnez