Aller au contenu principal
Logo print

ATLANTIC BOX 150X150X80

Atlantic Legrand

ATLANTIC BOX 150X150X80

Réf. 35600 EAN. 3245060356002
Groupe produit : 18
5 597,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Type de couverture Couvercle
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Sans
Couvercle/porte transparent(e) Non
Avec serrure Non
Hauteur 150 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 80 mm
Profondeur d'encastrement 80 mm
Profondeur intérieure 76 mm
Epaisseur de matériau du boîtier 0.9 mm
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 0.9 mm
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 0
Possibilité de montage en saillie Non
Matériau du boîtier/corps Acier
Type de traitement de la surface Revêtement par poudre
Avec cadre/support de montage Non
Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
Adapté à un parafoudre Non
Classe de protection (IP) IP66
Classe de protection I
Résistance aux chocs (IK) IK09
Maintien de fonction Autre

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
041558-00.pdf pdf (0.69 Mo)
Guide technique
1 document
PEP
LGRP-00895-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)