![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/96/LG-960571-WEB-L.jpg)
ASI KEOR HPE 160KW
KEOR HPE
LEGRAND
ASI KEOR HPE 160KW
Réf. 960571
EAN.
3414971121614
ASI KEOR HPE 160KW
3
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 160000 W |
Puissance apparente de sortie | 160000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Oui |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1800 mm |
Largeur | 560 mm |
---|---|
Profondeur | 940 mm |
Poids | 380000 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Courant d'alimentation | 0-243 A |
Niveau sonore | 60 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez