-
Type de construction
-
Tension d'entrée
-
Fréquence primaire
-
Nombre de phases primaires
-
Fréquence secondaire
-
Tension de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Nombre de phases secondaires
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Possibilité de gestion du réseau
-
Technologie USV
-
Modulaire
-
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Contact de commutation hors tension
-
Efficacité totale
-
Efficacité en mode éco
-
Fonction de coupure automatique
-
Raccordement d'entrée
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
-
Nombre de raccordements de sortie (type F)
-
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
-
SNMP
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Niveau sonore
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
UPS Keor T evo 10 kVA 0 bat 60x12V
UPS Keor T evo 10kVA 1 bat 7Ah Online VFI
UPS Keor T evo 10kVA 1 bat 9Ah Online VFI
UPS Keor T evo 10kVA 2 bat 7Ah Online VFI
UPS Keor T evo 15 kVA 0 bat 60x12V
UPS Keor T evo 15kVA 1 bat 7Ah Online VFI
UPS Keor T evo 15kVA 1 bat 9Ah Online VFI
UPS Keor T evo 15kVA 2 bat 7Ah Online VFI
UPS Keor T evo 20 kVA 0 bat 60x12V
UPS Keor T evo 20kVA 1 bat 7Ah Online VFI
UPS Keor T evo 20kVA 1 bat 9Ah Online VFI
UPS Keor T evo 20kVA 2 bat 7Ah Online VFI
UPS Keor T evo 30 kVA 0 bat 60x12V
UPS Keor T evo 30kVA 1 bat 9Ah Online VFI
UPS Keor T evo 30kVA 2 bat 7Ah Online VFI
UPS Keor T evo 30kVA 2 bat 9Ah Online VFI
UPS Keor T evo 40 kVA 0 bat 180x12V
UPS Keor T evo 40kVA 2 bat 7Ah Online VFI
UPS Keor T evo 40kVA 2 bat 9Ah Online VFI
UPS Keor T evo 40kVA 3 bat 9Ah Online VFI
UPS Keor T evo 60 kVA 0 bat 180x12V
UPS Keor T evo 60kVA 2 bat 9Ah Online VFI
UPS Keor T evo 60kVA 3 bat 9Ah Online VFI