![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/070792-LEGRAND-1000.jpg)
Artic plaque 1 poste blanc antibact.
PLEXO
LEGRAND
Artic plaque 1 poste blanc antibact.
Réf. 070792
EAN.
3245060707927
Artic plaque 1 poste blanc antibact.
1
Groupe produit : 69
12,76 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Avec grille de montage | Oui |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 903 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 46 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
11 documents
Agrément
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Agrément
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711317
(0.64 Mo)
Agrément
NF-NF012_2896
(0.79 Mo)
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Agrément
MEEI-UP 69266591 0001
(1.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Agrément
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
Sélectionnez