Aller au contenu principal
Logo print

Artic boîtier 2 postes vert. blanc antibact.

PLEXO LEGRAND

Artic boîtier 2 postes vert. blanc antibact.

Réf. 070743 EAN. 3245060707439

Artic boîtier 2 postes vert. blanc antibact.

1
Groupe produit : 69
20,03 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Traitement antimicrobien Oui
Composition Boîtier apparent
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre d'unités 2
Sens de montage Vertical
Forme Rectangulaire
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec cadre de recouvrement Non
Avec entrée de câble Oui , Oui
Avec insertion de raccord à écrou Non
Résistant aux chocs Oui
Classe de protection (IP) IP55
Largeur 80 mm
Hauteur 155 mm
Profondeur 53 mm
Largeur d'appareil 80 mm
Hauteur d'appareil 155 mm
Profondeur d'appareil 53 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
Fiche technique
F00352FR-06.pdf pdf (0.42 Mo)
10 documents
Agrément
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Agrément
Agrément
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Agrément
Agrément
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Agrément
CEBEC-17591 (0.54 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)