Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Finition du couvercle
-
Type de couverture
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de porte
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec serrure
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un parafoudre
-
Classe de protection
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
LEGRAND
MARINA
Réf. 036287
Armoire Marina 1860x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
2 936,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MARINA
Réf. 036286
Armoire Marina 1660x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
2 604,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MARINA
Réf. 036285
Armoire Marina 1460x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
2 315,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.