-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Avec porte arrière
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
XL3S 4000 2000 x 800 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3S 4000 2000 x 600 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3S 4000 2000 x 450 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3S 4000 2000 x 800 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3S 4000 2000 x 600 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3S 4000 2000 x 450 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3S 4000 2000 x 800 x 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3S 4000 2000 x 600 x 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3S 4000 2000 x 450 x 400mm
Prix indicatif (hors TVA)