Aller au contenu principal
Logo print

Appliance inlet P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Appliance inlet P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E

Réf. 555619 EAN. 3414970734679
Groupe produit : 09
36 169,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 125 A
Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles 5
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Type de construction Pose du connecteur encastré
Inverseur de phase Non
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Mode d'emploi
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Autocad 3D
555619.dwg dwg (0.14 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails