Aller au contenu principal
Logo print

Antivandales alu vidéo 5-8 PB platine pré monté

SFERA BTICINO

Antivandales alu vidéo 5-8 PB platine pré monté

Réf. 308002 EAN. 8012199995267

Antivandales alu vidéo 5-8 PB platine pré monté

Groupe produit : B02
1 142,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de boutons d'appel 8
Matériau des boutons d'appel Acier inoxydable
Matériau de la façade Acier inoxydable
Hauteur de la façade 200 mm
Largeur de la façade 380 mm
Profondeur d'encastrement 20 mm
Mode de pose Encastré
Technique d'installation Système bus
Couleur Argent
Classe de protection (IP) IP54
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC/DC
Tension nominale (Un) 18-240 V
Courant d'alimentation 0.04-1 A
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 80 dB
Consommation en veille 40 mA
Sans halogène Oui
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 1-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Equipé de visière de protection antipluie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
Entre axe de fixation horizontale 30-50 mm
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Mains libres Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Non
Portier avec Application mobile Oui
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
Type de caméra Orientable
Angle de vue de la caméra 100 °
Distance max entre platine et poste intérieur 150 m
Type de grade de communication Autre
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
U4553C.pdf pdf (3.75 Mo)
Fiche technique
BT00631-c-EN.pdf pdf (0.2 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails