Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Largeur en nombre de modules
-
Type de courant différentiel
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
-
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
-
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
-
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
-
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Fréquence
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Section de raccordement cable rigide
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HS4305_16-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HS4305/16
AXOLUTE - DISJONCTEUR DIFF 1P+N 16A 10MA-SOMBRE
229,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HS4305_10-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HS4305/10
AXOLUTE - DISJONCTEUR DIFF 1P+N 10A 10MA-SOMBRE
206,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HS4305_6-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HS4305/6
AXOLUTE - DISJONCTEUR DIFF 1P+N 6A 10MA-SOMBRE
206,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.