Aller au contenu principal
Logo print

Angled plug Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E - plastic

Hypra Legrand

Angled plug Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E - plastic

Réf. 53006 EAN. 3245060530068
Groupe produit : 75
9 148,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Numéro RAL 5005
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Direction d'enfichage Coudé
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
1 document
Autocad 3D
053006.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2015-016-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)