![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052974-WEB-R.jpg)
Angled plug Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A -3P+N+E - metal
Hypra
Legrand
Angled plug Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A -3P+N+E - metal
Réf. 52974
EAN.
3245060529741
Groupe produit : 75
12 704,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Coudé |
Matériau | Autre |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
Sélectionnez