Angled plug Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P - rubber
Hypra
Legrand
Angled plug Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P - rubber
Réf. 52441
EAN.
3245060524418
Groupe produit : 75
5 519,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension selon EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Couleur caractéristique | Violet |
Numéro RAL | 4001 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Coudé |
Matériau | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |
Documentation
Sélectionnez