![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010651_pw_96674.jpg)
Angle plat variable DLP design section 65x220mm - 2 ou 3 com
DLP DESIGN
LEGRAND
Angle plat variable DLP design section 65x220mm - 2 ou 3 com
Réf. 010796
EAN.
3245060107963
Angle plat variable DLP design section 65x220mm - 2 ou 3 com
1
Groupe produit : 23
55,86 €
/
pièce
Unité d'emballage
2 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 275 mm |
---|---|
Profondeur | 65 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Direction | Ascendant/descendant |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Hauteur | 70 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez