Angle plat var. DLP 20x12,5 mm marron RAL 8014
DLP
LEGRAND
Angle plat var. DLP 20x12,5 mm marron RAL 8014
Réf. 030523
EAN.
3245060305239
Angle plat var. DLP 20x12,5 mm marron RAL 8014
1
Groupe produit : 23
4,97 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 85-95 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Marron |
Numéro RAL | 8014 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 12.5 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez