Aller au contenu principal
Logo print

Angle plat pour DLP distri section 90 x 40 mm - blanc

DLP LEGRAND

Angle plat pour DLP distri section 90 x 40 mm - blanc

Réf. 637323 EAN. 3245066373232

Angle plat pour DLP distri section 90 x 40 mm - blanc

1
Groupe produit : 23
13,41 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Capot moulé
Angle 90-90 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Blanc
Feuille de protection Non
Type de fixation Encliquetable
Classe de protection (IP) IP3X
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Largeur 90 mm
Hauteur 40 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
F00883FR-02.pdf pdf (0.46 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)