Aller au contenu principal
Logo print

Angle plat pour DLP distri section 120 x 60 mm - blanc

DLP LEGRAND

Angle plat pour DLP distri section 120 x 60 mm - blanc

Réf. 637373 EAN. 3245066373737

Angle plat pour DLP distri section 120 x 60 mm - blanc

1
Groupe produit : 23
24,95 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Capot moulé
Angle 90-90 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Blanc
Feuille de protection Non
Type de fixation Encliquetable
Classe de protection (IP) IP3X
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Largeur 120 mm
Hauteur 60 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F00883FR-03.pdf pdf (1.56 Mo)
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
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)