Angle plat DLP design 50x170 blanc
DLP DESIGN
LEGRAND
Angle plat DLP design 50x170 blanc
Réf. 010798
EAN.
3245060107987
Angle plat DLP design 50x170 blanc
1
Groupe produit : 23
44,24 €
/
pièce
Unité d'emballage
2 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 230 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Direction | Ascendant/descendant |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Hauteur | 55 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez