![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011246-LEGRAND-1000.jpg)
Angle plat 65x150mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Angle plat 65x150mm DLP alu
Réf. 011246
EAN.
3245060112462
Angle plat 65x150mm DLP alu
1
Groupe produit : 23
51,10 €
/
pièce
Unité d'emballage
2 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 150 mm |
---|---|
Profondeur | 65 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Direction | Ascendant/descendant |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |