![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011242-LEGRAND-1000.jpg)
Angle plat 50x105 cv.65mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Angle plat 50x105 cv.65mm DLP alu
Réf. 011242
EAN.
3245060112424
Angle plat 50x105 cv.65mm DLP alu
1
Groupe produit : 23
27,62 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 105 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Direction | Ascendant/descendant |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Aluminium |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |