Angle int./ext. DLP 40 x 25 mm variable - blanc RAL 9003
DLP
LEGRAND
Angle int./ext. DLP 40 x 25 mm variable - blanc RAL 9003
Réf. 030286
EAN.
3245060302863
Angle int./ext. DLP 40 x 25 mm variable - blanc RAL 9003
1
Groupe produit : 23
13,78 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Feuille de protection | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 25 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez