Aller au contenu principal
Logo print

Angle int./ext. DLP 16 x 16 mm variable - blanc RAL 9003

DLP LEGRAND

Angle int./ext. DLP 16 x 16 mm variable - blanc RAL 9003

Réf. 030191 EAN. 3245060301910

Angle int./ext. DLP 16 x 16 mm variable - blanc RAL 9003

1
Groupe produit : 23
3,02 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Capot moulé
Angle 60-120 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Type de fixation Encliquetable
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) Autre
Feuille de protection Non
Résistance aux chocs (IK) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Largeur 16 mm
Hauteur 16 mm
Profondeur 25.9 mm
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Mode d'emploi
104870245-03.pdf pdf (0.22 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)